Publier vos produits
Rail and Disconnect Systems

Rail and Disconnect Systems

Traduit par Google,

Caractéristiques et avantages

  • Simplifie l'installation et le retrait d'une pompe submersible d'un bassin.
  • Économique – réduit le temps et le coût de retrait de la pompe des bassins de moins de 8 pi (2 m) de profondeur
  • Sécurité – maintient le personnel hors des fosses et hors de contact avec les contaminants
  • Des inspections rapides et faciles

SYSTÈMES DE DÉCONNEXION Z-RAIL ® (décharge verticale de 1-1/4″ à 3″) :

  • Utilisé avec les pompes à décharge verticales filetées
  • Déconnexion stationnaire en fonte ductile, plaque de rail et guide et support de rail supérieur
  • Quincaillerie en acier inoxydable 304
  • Assis positivement avec une bague d'étanchéité Buna-N
  • Les rails de guidage de 3/4″ ( non inclus) dirigent la pompe vers son emplacement d’assise approprié
  • Conception anti-étincelles pour les emplacements de classe I, division 1, groupes C et D
  • Support stabilisateur intermédiaire recommandé pour les bassins de plus de 12′ (3,6 m) de profondeur

Les étriers de levage (réf. 10-0789) sont requis sur les modèles 6160, 6180, 6280, 6290, 7010 et 7020/7021 pour équilibrer la pompe et la plaque de rail. D'autres modèles sont déjà équipés d'un dispositif de levage adapté. Câbles de levage en acier inoxydable disponibles.

SYSTÈMES DE RAILS À BRIDES (décharge horizontale de 2-1/2″ à 6″) :

  • Utilisé avec les pompes de refoulement horizontales à bride
  • Un modèle de bride ANSI pour une adaptabilité universelle à la plupart des pompes submersibles
  • Construction robuste en fonte de classe 30
  • Protection époxy avec revêtement en poudre
  • Quincaillerie et rails de guidage en acier inoxydable 304
  • Assis positivement avec une bague d'étanchéité Buna-N
  • Des rails de guidage de 2″ (5 cm) (non inclus ) dirigent la pompe vers son emplacement d'assise approprié

Câble de levage de 6 mm (1/4 po) non inclus. Voir ZM1328 pour le câble approprié. Un support de rail de guidage intermédiaire est requis tous les 6 m (20 pi) pour un système de 76 mm (3 po) ou 5 m (15 pi) pour un système de 102 mm (4 po) de profondeur de bassin.

ADAPTATEURS DE SYSTÈME DE RAIL DE GUIDAGE FLYGT 3″, 4″, 6″

  • Pour la modernisation des pompes de refoulement horizontales de 3″, 4″ ou 6″ sur les systèmes ferroviaires Flygt existants.
  • Construction en fonte
  • Bride conforme à la norme ANSI B16.10 entièrement plate/MSS SP-6
  • Pour une utilisation avec toutes les pompes des séries 6400, 61 HD et 6700 avec des refoulements de 3″, 4″ ou 6″ et un tuyau de rail NPT de 2″
  • Joint de bride et boulons en acier inoxydable inclus

SYSTÈMES DE DÉCONNEXION

Réduit le temps et le coût de démontage d'une pompe. Débranchement uniquement (refoulements de 1-1/4", 1-1/2" et 2").

  • Raccord de déconnexion utilisé pour les systèmes peu profonds où les rails de guidage ne sont pas nécessaires.
  • Tige de traction non incluse.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rail-and-disconnect-systems
  • Famille de produitsBasin and Accessories
  • Groupe de produitsRail and Disconnect Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_65
  • Description de l'Uniclass 2015Pump accessories
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps