Publier vos produits
WW1 Residential Effluent Filter

WW1 Residential Effluent Filter

Traduit par Google,

Le filtre WW1 s'adapte à tout raccord sanitaire en T de 4 pouces et contribue à prolonger la durée de vie d'une fosse septique en filtrant les solides susceptibles d'endommager les composants en aval, comme les champs d'épuration. Idéal pour les applications résidentielles ou commerciales légères avec des débits inférieurs à 1 500 gallons par jour, le filtre à effluents WW1 filtre les solides jusqu'à 1/16 pouce et est certifié selon la norme NSF/ANSI 46.

Spécification
    • Fits 4” SCH 40 or DWV Tees
    • Integral bypass protection screen
    • Covered by US Patent Numbers 6,136,190; 6,331,247; 6,495,040
    • For use in single family homes with septic tanks
    • Available with sanitary tee for jurisdictions that require a specific liquid penetration such as 25% – 45% into the liquid depth or 9″ off the tank bottom
    • All materials are non-corrodible in the septic tank environment, sleeve is PVC, primary filter is polypropylene, and filter connection element is neoprene
    • The WW1 filter is certified to NSF/ANSI Standard 46
    • Limited lifetime warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Spécifications techniques
  • Réference unique.residential-effluent-filter
  • Famille de produitsAccessories & Parts
  • Groupe de produitsEnvironmental
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_65
  • Description de l'Uniclass 2015Pump accessories
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps