Publier vos produits
SmartPak® Plus Residential Alternator

SmartPak® Plus Residential Alternator

Traduit par Google,

L'alternateur résidentiel SmartPak® Plus vous permet d'alterner deux pompes automatiques jusqu'à 1/2 CV, 12 A chacune, en monophasé 115 V, prolongeant ainsi leur durée de vie. L'alternateur peut se connecter aux bornes d'entrée du Z Control® APak® ou de la passerelle et recevoir des notifications d'alarme par e-mail, SMS et application via le Cloud Z Control®. L'alarme peut vous alerter en cas de niveau d'eau élevé, de coupure de courant, de fonctionnement continu de la pompe, de déclenchement du disjoncteur ou de panne de pompe.

Spécification
    • Alternates two automatic pumps up to 1/2 HP, 12 Amps each, 115 V single phase (not to be used with Model 63 or Model 95 pumps or with any model grinder pumps)
    • Compact design easily mounts in confined spaces and is equipped with cutting-edge electronics
    • Circuit fault protection
    • Specially designed for humid areas like basements
    • Universal connection for alarm switch replacement
    • Auxiliary output contacts (normally open) for remote alarm connection
    • Connect to input terminals on either the Z Control® APak® or Gateway and receive alarm notifications via email, text, and app push through the Z Control® Cloud.
    • Built-in, rechargeable battery
    • 2-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Spécifications techniques
  • Réference unique.smartpak-plus-residential-alternator
  • Famille de produitsAccessories & Parts
  • Groupe de produitsAlternator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_65
  • Description de l'Uniclass 2015Pump accessories
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps