Publier vos produits
X61 HD Series Heavy Duty Pumps

X61 HD Series Heavy Duty Pumps

Traduit par Google,

Demande - Bâtiments commerciaux

Pompes robustes pour les emplacements de classe I, division 1, groupes C et D et la construction de classe zone 1, groupes IIA et IIB

Caractéristiques et avantages

Couvert par le brevet américain numéro 6 364 620.

APPLICATIONS

  • Stations de pompage
  • Évacuation des eaux pluviales
  • Transfert ou évacuation des eaux usées
  • Eaux usées industrielles
  • Sous-produits de l'industrie alimentaire (unités de déchargement horizontales)
  • Enlèvement des animaux transformés (unités de déchargement horizontales)

POMPE:

  • Solides : capacité sphérique de 2-1/2 po (63 mm)
  • Décharge : 3" NPT vertical ou 3" ou 4" à bride horizontale
  • Joints – double mécanique carbone/céramique stationnaire/rotatif, élastomères Buna-N
  • Construction – fonte ASTM A-48, classe 30, résistance à la traction de 30 000 lb, protégée par un revêtement en poudre époxy cuit résistant à la corrosion
  • Corps de pompe et turbine concentriques équilibrés
  • Matériel de fixation – acier inoxydable 304
  • Joints toriques – Buna-N
  • Roue en fonte ductile – à deux pales, semi-ouverte avec aubes de pompage supérieures
  • Facultatif:
    • Roue taillée
    • Turbine Vortex
    • Joint(s) en carbure de silicium
    • Câbles d'alimentation et de capteur de 50' (15 m)
    • Unité à haute pression de 3 450 tr/min (unités de décharge de 3 po uniquement)
    • Systèmes de rails anti-étincelles
    • Capacité de solides de 3″ (76 mm) (unités de décharge de 4″ uniquement)

MOTEUR:

  • Construction classée cCSAus Classe I, Division 1, Groupes C et D et Classe Zone 1, Groupes IIA et IIB
  • Testé selon les normes FM 3600 et 3615 par CSA
  • Stator – Isolation et fils conducteurs de classe F, conception Nema B
  • Carter de moteur rempli d'huile
  • Capteur thermique
  • Boîtier en fonte à ailettes pour une dissipation thermique plus rapide
  • Roulements à billes – double acier au chrome à haute teneur en carbone
  • Longueur du câble d'alimentation et du capteur – 25' (8 m)
Spécification
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size3″ NPT Vertical
    3″ & 4″ Horizontal Flange
    Solids Handling2.5″ Standard, 3″ Optional with 4″ Discharge
    HP1.0 – 7.5
    RPM1750 & 3450
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsBuna-N
    ImpellerDuctile Semi-Open or Vortex
Spécifications techniques
  • Réference unique.x61-hd-series-heavy-duty-pumps
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsHeavy Duty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps