Publier vos produits
X62 HD Series Heavy Duty Pumps

X62 HD Series Heavy Duty Pumps

Traduit par Google,

Demande - Bâtiments commerciaux

Pompes robustes pour la construction de classe I, division 1, groupes C et D et de classe zone 1, groupes IIA et IIB

Caractéristiques et avantages

Couvert par le brevet américain numéro 6 364 620.

APPLICATIONS

  • Stations de pompage
  • Évacuation des eaux pluviales
  • Transfert des eaux usées
  • Eaux usées industrielles

POMPE :

  • Solides : capacité sphérique de 3 po (76 mm)
  • Décharge : 4" et 6" à bride horizontale
  • Joints – double mécanique carbone/céramique stationnaire/rotatif, élastomères Buna-N
  • Corps de pompe et turbine concentriques équilibrés
  • Construction – fonte ASTM A-48, classe 30, résistance à la traction de 30 000 lb, protégée par un revêtement en poudre époxy cuit résistant à la corrosion
  • Matériel de fixation – acier inoxydable 304
  • Élastomères pour joints toriques – Buna-N
  • Roue – fonte ductile semi-ouverte à deux pales avec aubes de pompage supérieures
  • Système de détection d'humidité
  • Facultatif:
    • Joint(s) en carbure de silicium
    • élastomères Viton
    • Turbine Vortex
    • Roue taillée
    • Câbles d'alimentation et de capteur de 50' (15 m)
    • Systèmes de rails anti-étincelles

MOTEUR :

  • Construction classée cCSAus Classe I, Division 1, Groupes C et D et Classe Zone 1, Groupes IIA et IIB
  • Testé selon les normes FM 3600 et 3615 par CSA
  • Stator – Isolation et fils conducteurs de classe F, conception NEMA B
  • Capteur thermique
  • Boîtier – Fonte de classe 30, à ailettes, rempli d'huile
  • Roulements à billes – Double acier au chrome à haute teneur en carbone
  • Longueur du câble d'alimentation – 25' (8 m)
Spécification
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size4″ & 6″ Horizontal Flange
    Solids Handling3″
    HP5.0 – 20.0
    RPM1750
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsBuna-N
    ImpellerDuctile Iron Semi-Open or Vortex
Spécifications techniques
  • Réference unique.x62-hd-series-heavy-duty-pumps
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsHeavy Duty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps