Publier vos produits
X64 HD Series Sewage Pumps

X64 HD Series Sewage Pumps

Traduit par Google,

Demande - Bâtiments commerciaux

Pompes à eaux usées avec refoulement à bride de 4" à haute pression et de 6" à haut débit pour les emplacements de classe I, division 1, groupes C et D

Caractéristiques et avantages

  • Pompes submersibles de 25 à 60 BHP :
    • Disponible en modèle à tête haute de 4″ passant un solide de 3-1/8″ ou en modèle à haut débit de 6″ passant un solide de 4″.
  • Moteur homologué UL et CSA :
    • Fiabilité garantie. Le moteur est construit selon des normes rigoureuses pour les zones dangereuses de classe I, division 1, groupes C et D. La protection du moteur est assurée par des joints toriques spéciaux et un cordon d'étanchéité empêchant toute pénétration de liquide, ainsi que par sa conception robuste avec un facteur de service de 1,15.
  • Conception du moteur rempli d'air :
    • Coût d'exploitation réduit avec une consommation d'énergie réduite grâce à son fonctionnement à haute efficacité et à sa capacité à être entraîné par un variateur de fréquence.
  • Longue durée de vie :
    • La roue fermée, les joints d'arbre tandem, les roulements à billes supérieurs et inférieurs et le boîtier de pompe concentrique se combinent pour réduire la charge radiale, prolongeant ainsi la durée de vie de tous les composants de la pompe et du moteur.


Spécification
  • Voltage Ability230 / 460
    Phase3
    Hz60
    Discharge Size4″ & 6″ Horizontal Flange
    Solids Handling3-1/8″ with 4″ Discharge
    4″ with 6″ Discharge
    HP25.0 – 60.0
    RPM1725
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsBuna-N
    ImpellerDuctile Iron 2 Vane Enclosed
Spécifications techniques
  • Réference unique.x64-hd-series-sewage-pumps
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsHeavy Duty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps