Publier vos produits
X70 Series Grinder Pump

X70 Series Grinder Pump

Traduit par Google,

Caractéristiques et avantages

Couvert par le brevet américain numéro 6 364 620.

APPLICATIONS

  • Stations de pompage
  • Lotissements résidentiels
  • Égouts sous pression
  • Emplacements de classe I, division 1, groupes C et D

CARACTÉRISTIQUES

  • Décharge : 1-1/4″ NPT vertical ou horizontal
  • Construction classée cCSAus Classe I, Division 1, Groupes C et D et Classe Zone 1, Groupes IIA et IIB
  • Testé selon les normes FM 3600 et 3615 par CSA
  • Construction en fonte à ailettes durable et robuste
  • 1 phase – surcharge thermique intégrale
  • 3 phases – capteur thermique et fils
  • Finition époxy résistante à la corrosion avec revêtement en poudre
  • Moteur rempli d'huile, hermétiquement scellé, avec isolation de classe F
  • Fraise et disque en acier inoxydable trempé
  • Fraises protégées des solides abrasifs
  • Les couteaux peuvent automatiquement changer de direction pour améliorer la durée de vie de la lame et éviter les blocages (automatiques ou manuels)
  • Vis, boulons et étrier de levage en acier inoxydable
  • S'adapte facilement aux systèmes ferroviaires de nombreux concurrents existants
  • Garnitures mécaniques d'arbre avec détection de fuite – joint inférieur en carbone/carbure de silicium, joint supérieur en carbone/céramique
  • Joints toriques en Viton
  • Protection automatique contre les surcharges thermiques (1 Ph)
  • Protection du capteur thermique (standard sur triphasé)
  • Les pieds permettent une installation autonome
  • Systèmes pré-assemblés disponibles
Spécification
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size1.25″
    Solids HandlingGrinder, Slurry
    HP2
    RPM3450
    SealsUpper – Carbon Ceramic
    Lower – Silicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerDuctile Iron
Spécifications techniques
  • Réference unique.x70-series-grinder-pump
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsGrinder Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps