Publier vos produits
X71 Series HD Grinder Pump

X71 Series HD Grinder Pump

Traduit par Google,

Caractéristiques et avantages

Couvert par le brevet américain numéro 6 364 620.

APPLICATIONS

  • Stations de relevage des eaux usées.
  • Ensembles de logements.
  • Systèmes d'égouts à basse pression.
  • Conduites principales à levage vertical élevé ou à force longue.

POMPE :

  • Fraise et plaque en acier inoxydable 440 trempées selon Rockwell C55-60.
  • Taille de refoulement – ​​bride horizontale de 2-1/2″ adaptable à une bride de 3″, 2″ NPT en option.
  • Joints – double mécanique carbone/rotatif céramique/stationnaire, élastomères Buna-N.
  • Système de détection d'humidité.
  • Construction – Fonte ASTM A-48, classe 30, résistance à la traction de 30 000 lb, protégée par un revêtement en poudre époxy cuit résistant à la corrosion.
  • Corps de pompe et turbine concentriques équilibrés.
  • Quincaillerie de fixation – acier inoxydable 304.
  • Joints à anneau carré – Buna-N.
  • Roue – Conception vortex en fonte ductile.
  • Facultatif:
    • Roue taillée
    • Joints en carbure de silicium
    • Cordon d'alimentation de 50 pi (15,2 m) et câbles de capteur
    • Joints à anneau carré Viton
    • Décharge NPT de 2 po (modèles à haute pression et à haut débit uniquement)
    • Haut débit
    • Inversion automatique (modèles à bride triphasée uniquement)
    • Systèmes de rails anti-étincelles

MOTEUR :

  • Construction classée cCSAus Classe I, Division 1, Groupes C et D et Classe Zone 1, Groupes IIA et IIB
  • Testé selon les normes FM 3600 et 3615 par CSA
  • Stator – Isolation et fils conducteurs de classe F. Conception NEMA B.
  • Capteur thermique et câbles.
  • Boîtier – en fonte, rempli d’huile.
  • Roulements à billes – supérieur et inférieur en acier au chrome à haute teneur en carbone.
  • Longueur du câble d'alimentation et du capteur : 25′ (7,6 m).
Spécification
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size2.5″-3″ Flange, 2″ NPT
    Solids HandlingGrinder, Slurry
    HP3.0, 5.0, & 7.5
    RPM3450
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsViton
    ImpellerDuctile Iron Vortex
Spécifications techniques
  • Réference unique.x71-hd-grinder-series
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsGrinder Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps