Publier vos produits
Wilkins FP3 Caps - 1 1/4" - 8"
Zurn

Wilkins FP3 Caps - 1 1/4" - 8"

Traduit par Google,

Les bouchons Zurn modèle FP3 sont des extrémités de tuyaux rainurées standard.

Conformité
• Homologué UL®
• Homologué C-UL®
• Approuvé FM®

Caractéristiques:

  • Disponible en tailles 1-1/4" à 8"
  • Homologué UL®
  • Homologué C-UL®
  • Approuvé FM®
Spécification
  • keywords: flush valve parts, commercial flush valve repair, Zurn FP3, plumbing repair part, restroom maintenance part

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-fp3
  • Famille de produitsFire Protection
  • Groupe de produitsFire Sprinkler System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
  • Code CSI MasterFormat 201421 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
  • Numéro OmniClass23-29 33 00
  • Titre OmniClassFire Suppression System Components
  • Code CSI UniFormat IID4010
  • Titre CSI UniFormat IISprinklers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord