Publier vos produits
Wilkins FP53 - Tees
Wilkins FP53 - Tees
    Zurn

    Wilkins FP53 - Tees

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Les tés Zurn permettent le raccordement de tuyaux rainurés de 1" à 10". Des modèles courts et des raccords réducteurs sont disponibles.

    Conformité:

    • Homologué UL®
    • Homologué C-UL®
    • Approuvé FM®
    Spécification
    • Keywords: Fire protection grooved, zurn fire protection pressure reducing valve, fire protection backflow preventer, fire protection pressure relief valve, zurn fire protection grooved fittings

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-fp53
    • Famille de produitsFire Protection
    • Groupe de produitsFire Sprinkler System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalDuctile Iron
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
    • Code CSI MasterFormat 201421 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
    • Numéro OmniClass23-29 33 00
    • Titre OmniClassFire Suppression System Components
    • Code CSI UniFormat IID4010
    • Titre CSI UniFormat IISprinklers