Termékek közzététele
Floating Vanity Brackets
A&M Hardware

Floating Vanity Brackets

Discover the perfect blend of elegance and reliability with our floating vanity support brackets. These specialized brackets are tailored to uphold the unique demands of floating vanities, seamlessly integrating aesthetics and functionality. Whether you're revamping a bathroom or creating a statement piece, our floating vanity support brackets ensure that your vanity exudes a sense of modern luxury while being securely anchored. Explore the possibilities of innovative design, where your vanity appears to effortlessly float, creating a captivating focal point in any space.

Floating Vanity Bracket Features

  • 2" Tall x 28" Wide x ¼" Thick
  • 18" Support Arm Projection
  • 1100 lb Load limit
  • blocking recommended across the back plate
  • One bracket per box
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófloating-vanity-brackets
  • TermékcsaládBrackets
  • TermékcsoportFloating Vanity & Heavy–Duty Hybrid Brackets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - rögzítő rendszerek
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 leírásBrackets
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 45 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Support Assemblies
  • OmniClass szám23-13 23 11 19 15
  • OmniClass névFraming Anchors