Termékek közzététele
Heavy–Duty Hybrid Brackets
A&M Hardware

Heavy–Duty Hybrid Brackets

At the heart of A&M Hardware’s offerings are innovative solutions designed to transform your spaces with both strength and style. Our heavy-duty shelf brackets are engineered to withstand substantial weight loads, providing dependable support for various applications. Whether you're designing a floating vanity, installing shelves, or optimizing storage, our heavy-duty shelf brackets offer the durability and function required for your projects.

Heavy–Duty Hybrid Bracket Features

  • Available with 18" or 24" support arm
  • 18" Tall x 18" or 24" projection x 3" wide
  • Load Limits: 1700 lbs per pair 18", 1350 lbs per pair 24"
  • Recommend double studs for installation
  • Brackets available in Black or White powder coat
  • finishing caps provided
  • Packaged 2 per box
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóheavy-duty-hybrid-brackets
  • TermékcsaládBrackets
  • TermékcsoportFloating Vanity & Heavy–Duty Hybrid Brackets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - rögzítő rendszerek
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 leírásBrackets
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 45 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Support Assemblies
  • OmniClass szám23-13 23 11 19 15
  • OmniClass névFraming Anchors