Termékek közzététele
Inverted Concealed Brackets
A&M Hardware

Inverted Concealed Brackets

Inverted Concealed Brackets for Floating and Raised Vanities

The INVC18 and INVC21 use a vertical attachment area above and below the support arm projection. Their design helps create open space beneath a floating or raised vanity while keeping the support concealed.

Specifikáció
  • Inverted Concealed Bracket Features

    • 2.0" version 18" (INVC18) & 21” (INVC21) support arm lengths
    • Steel construction
    • Mounting hardware included (3/8" - 16 x 3" carriage bolt assemblies)
    • Concealed bracket attachment for floating and raised vanities
    • Easily allows space below vanity of 6” or more vertical attachment area above and below projection
    • Load limit range of 1,500 to 1,800 pounds per pair
    • All welds on reverse for easy, clean install
    • Each bracket model is packaged 2 pieces per box, pricing per piece
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóinverted-concealed-bracket-invc-18-invc-21
  • TermékcsaládBrackets
  • TermékcsoportConcealed Brackets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeKína
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - rögzítő rendszerek
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 leírásBrackets
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 45 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Support Assemblies
  • OmniClass szám23-13 23 11 19 15
  • OmniClass névFraming Anchors