Termékek közzététele
Table Marcus, 180 x 80 cm, white
ABA Skol

Table Marcus, 180 x 80 cm, white

The table is without rim, but has a reinforcement under the table top, which makes the table strong and stable. Table legs are in solid birch. Table top with a core of MDF and a surface of sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel. This Linoleum is made of natural materials and is also Ecolabeled by the Nordic Swan. The table top has round corners and the table legs are round. The table comes in different sizes and in different heights. Table top comes in 9 different colors and the legs come in varnished birch or in white. Table top has a ABS edge in birch or white, depending on the table legs.
Specifikáció
  • Fulfils the requirements of Möbelfakta. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6423402
  • TermékcsaládTables
  • TermékcsoportMarcus
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagLinóleum
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)37
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-21 25 11 13
  • OmniClass névClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Izland
Norvégia
Svédország