Termékek közzététele
Table Marcus, Ø 120 cm, white
ABA Skol

Table Marcus, Ø 120 cm, white

A strong and stable table with a pillar frame in birch. Table top with a core of MDF and a surface of sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel. This Linoleum is made of natural materials and is also Ecolabeled by the Nordic Swan. The table is available in different sizes and in different heights. Table top comes in 9 different colors and the pillar come in varnished birch or in white. Table top has a ABS edge in birch or white, depending on the table pillar.
Specifikáció
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6426502
  • TermékcsaládTables
  • TermékcsoportMarcus
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagLinóleum
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-21 25 11 13
  • OmniClass névClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Izland
Norvégia
Svédország