Termékek közzététele
Table Fia 180 x 80
ABA Skol

Table Fia 180 x 80

Table Fia is a simple table with legs in birch, without rim. The tables have sound absorbing surface of Swan-labeled Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material without PVC. The tabletop is also available in rounded corners.
Specifikáció
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7041927
  • TermékcsaládTables
  • TermékcsoportFia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagLinóleum
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)37
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-21 23 00
  • OmniClass névResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II kódE
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS

Termék elérhetősége

Európa