Termékek közzététele
Analogue Actuator
ABB

Analogue Actuator

The Analogue Actuator converts KNX telegrams in voltage (0…10V) signals. These analogue output signals are used to influence regulatory processes.

Specifikáció
  • The Analogue Actuator converts telegrams received via KNX
    into analog output signals. The device has two outputs. The
    analog outputs can be used independently of one another as
    voltage outputs with adjustable output signals.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAnalogue-Actuator
  • TermékcsaládStandard Outputs
  • TermékcsoportAnalogue Actuators
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)117
  • Szélesség (mm)117
  • Mélység (mm)51
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Vezérlő panelek
  • Uniclass 2015 kódAc_65
  • Uniclass 2015 leírásVentilation and air conditioning activities
  • CSI MasterFormat 2014 kód13 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névControlled Environment Rooms
  • CSI UniFormat II kódD3060
  • CSI Uniformat II névControls and Instrumentation