Termékek közzététele
Air Quality Sensor
ABB

Air Quality Sensor

For the control and measuring of the room air quality and temperature. Accurately measures the C02 concentration (390…10.000 ppm), humidity (0...100 %) and temperature (0…50 °C) in a room and sends the values on the bus. By using the integrated thresholds the measured values can be monitored. With the integrated controller it is possible to control the room temperature and the HVAC actuators. With integrated Bus Coupler.

Specifikáció
  • The device is a functional measuring device and is
    installed surface-mounted on the wall. As well as
    monitoring the air quality, it also offers the option
    of controlling room air conditioning.
    The device measures the following values:
    • CO2 content of the air
    • Relative humidity of the room
    • Temperature
    • Air pressure (absolute)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAirQuality-Sensor
  • TermékcsaládEnvironmental Sensors
  • TermékcsoportHeating, Ventilation and Air Conditioning
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)81
  • Szélesség (mm)81
  • Mélység (mm)17
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagMűanyag
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Vezérlő panelek
  • Uniclass 2015 kódPr_75_50_52_39
  • Uniclass 2015 leírásHumidity and temperature probes
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névTemporary Facilities and Controls
  • OmniClass szám23-27 11 11
  • OmniClass névTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II kódD3060
  • CSI Uniformat II névControls and Instrumentation