Termékek közzététele
Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger
Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Touch 10" Indoor Station Panel, with cyber security boot and storage, supporting KNX and free@home smart home solutions and Welcome APP; Connection available: LAN + WiFi or LAN + LAN, DC&PoE, with T-loop, SurfaceMounted or Flush Mounted option available, in black or white option.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóip-touch-10-busch-jaeger
    • TermékcsaládWelcome
    • TermékcsoportVideo indoor Stations
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)185
    • Szélesség (mm)250.8
    • Mélység (mm)30.8
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)1.04
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC000779
    • ETIM-névIndoor station door communication
    • OmniClass szám23-37 27 15 13
    • OmniClass névAudio Visual Intercoms