Termékek közzététele
Light Controller Sensor Outside LFO-A1 1
ABB

Light Controller Sensor Outside LFO-A1 1

The Brightness Sensor Interface is used in combination with the Outside Brightness Sensor LFO/A 1.1. It measures the brightness of the daylight. It can also be used as a twilight sensor.
Specifikáció
  • Very wide sensor range: 1 lx to 100.000 lx, can thus also be used as a twilight sensor 9 Up to 3 Outside Brightness Sensors LFO/A can be connected to the HS/S 4.2.1. One LFO/A is included with the HS/S 4.2.1. 9 The Outside Brightess Sensors can be evaluated separately or in common (maximum value). 9 Manual operation with backlighted display and text oriented user menu (6 languages: DE, EN, FR, ES, IT, NL) 9 Extensive evaluation functions of the sensor values: - 10 threshold channels for switching - 4 universal threshold channels - 6 universal logic channels (AND, OR, XOR)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLight-Controller-Sensor-Outside-LFO-A1-1
  • TermékcsaládLight Controller Sensor Outside
  • TermékcsoportLight Level Sensors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 névSensors and Transmitters
  • OmniClass szám23-29 11 21
  • OmniClass névSecurity Sensors