Termékek közzététele
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
    Signify

    44R Series Edge-Lit LED Exit Sign

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
    The Chloride 44R Line edge- lit LED exit sign has a new contemporary design with a smaller compact size. The universal 44R Line exit can be surface mounted (ceiling, wall, end) or recessed mounted (ceiling, wall) all with one specified catalog number.
    Specifikáció
    • Product Benefits:

      • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
      • Multiple mounting options means flexibility for different needs
      • Aesthetically appealing and designed for architectural excellence

      Product Features:

      • Ceiling, wall and end surface mounting
      • Recessed Ceiling and wall mounting
      • Self-diagnostic/self-test available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító44R_Series_Edge-Lit_LED_Exit_Sign
    • TermékcsaládChloride
    • TermékcsoportIndoor luminaires - Exit emergency
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész