Termékek közzététele
MasterLINE 110_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE 110_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. Remote operation via IR remote control 6841-101. Remote configurable via IR service remote control 6842-101. With display for detection and operation mode. With ground surveillance. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity adjustable via IR service remote control. Adjustment of detection range via rotary control element.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMasterLINE-110_Busch-Jaeger
  • TermékcsaládKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • TermékcsoportKNX range
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)125
  • Mélység (mm)33
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Nettó tömeg (kg)0.32
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Egyéb