Termékek közzététele
Welcome IP Outdoor Station IP Touch 5"- Busch-Jaeger
Welcome IP Outdoor Station IP Touch 5"- Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Outdoor Station IP Touch 5"- Busch-Jaeger

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station with 5-inch touch screen, integrated with transponder and keypad. Serves as end device for the communication with IP touch panel, guard unit or property management.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóos-iptouch-5-desfire-ic-brushed-stainless-steel
    • TermékcsaládWelcome
    • TermékcsoportVideo outdoor Stations
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)349
    • Mélység (mm)29
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)1.44
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC000355
    • ETIM-névDoor station door communication
    • OmniClass szám23-37 27 15 13
    • OmniClass névAudio Visual Intercoms