Termékek közzététele
Room Controller
ABB

Room Controller

Accommodates up to 8 plug-in modules. It controls their function and communicates as one bus device via the ABB i-bus®. Any module type can be plugged into each module slot. Manual operation for functional tests.

Specifikáció
  • The fundamental principle: One device per room A single Room Controller controls all the room functions.
    This “one device per room” principle economically and flexibly provides KNX functionality: With 4 or 8 modules, which are simply inserted into the basis device, all loads in this room (lights, blinds, heating, etc.) can be controlled. 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRoom-Controller
  • TermékcsaládRoom Controller Series
  • TermékcsoportMultifunction Room Automation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)270
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)316
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 leírásElectrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical
  • OmniClass szám23-35 25 23
  • OmniClass névElectrical Control Panels
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution