Termékek közzététele
Singlebypass ATS 630A
ABB

Singlebypass ATS 630A

4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)
  • Wall mountable 4 pole single bypass ATS with S3 40A
  • I-O-II –operation with stable OFF positionbetween positions I and II
  • HMI can be mounted on the door upon request, please add -H to part number (e.g. OTOne40E4L3SBSR-H)
  • Easy to install, optimum Interface, reduced risk of operator injury, energy efficient, continious operation, space saving, I-O-II ȓoperation with stable OFF position between positions I and II.
Specifikáció
  • You can find other specification about the product in the file uploaded.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósinglebypass-ats-630a
  • Megjelenés dátuma2022-09-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1600
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)600
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_48_05
  • Uniclass 2015 leírásAutomatic transfer switching equipment (TSE)