Termékek közzététele
Surface-mounting box Presence tech_Busch-Jaeger
ABB

Surface-mounting box Presence tech_Busch-Jaeger

For Busch-Watchdog Presence tech. For the installation of a flush-mounted insert in combination with the Busch-Watchdog Presence tech 6813(/11)-xx-(101) or the Busch-Watchdog Presence tech KNX 6131/10-xxx or Busch-Watchdog Presence tech DualLINE KNX 6131/11-xxx.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSurface-mounting-box-Presence-tech_Busch-Jaeger
  • TermékcsaládKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • TermékcsoportKNX range
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)106
  • Szélesség (mm)106
  • Mélység (mm)26
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Nettó tömeg (kg)0.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Egyéb