Termékek közzététele
Surface workstation_CEM Niessen
ABB

Surface workstation_CEM Niessen

Surface workstation set 3xSO+2xSpaces
Specifikáció
  • Multifunction surface base, Niessen branded, with 3 Socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT2425_CEM_Niessen
  • TermékcsaládCEM
  • TermékcsoportElectrical connectivity and multimedia
  • Megjelenés dátuma2020-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)84
  • Szélesség (mm)384.7
  • Mélység (mm)54
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)0.595
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
  • IFC besorolásKonnektor
  • ETIM-kódEC002759
  • ETIM-névDesk connecting unit
  • OmniClass szám23-35 27 00
  • OmniClass névElectrical Terminals