Termékek közzététele
Surface workstation_CEM Niessen
Surface workstation_CEM Niessen
    ABB

    Surface workstation_CEM Niessen

    Surface workstation set 2xSO+2xSOR+2USB charger+1xSpace
    Specifikáció
    • Multifunction surface base, Niessen branded, with 2 Socket outlets and 2 red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 USB chargers 5V/2A connectors, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT2454_22_CEM_Niessen
    • TermékcsaládCEM
    • TermékcsoportElectrical connectivity and multimedia
    • Megjelenés dátuma2020-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)84
    • Szélesség (mm)396
    • Mélység (mm)54
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)0.71
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásKonnektor
    • ETIM-kódEC002759
    • ETIM-névDesk connecting unit
    • OmniClass szám23-35 27 00
    • OmniClass névElectrical Terminals