Termékek közzététele
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    6 modules workstation 4xSO+1xUSB charger+2xSpaces
    Specifikáció
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip, Niessen branded, 4 electrical outlets and 1 USB charger 5V/2A connector fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 empty spaces for customization with VDI connectors. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT2564_01_CEM_Niessen
    • TermékcsaládCEM
    • TermékcsoportElectrical connectivity and multimedia
    • Megjelenés dátuma2020-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)368
    • Mélység (mm)54
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)0.67
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásKonnektor
    • ETIM-kódEC002759
    • ETIM-névDesk connecting unit
    • OmniClass szám23-35 27 00
    • OmniClass névElectrical Terminals