Termékek közzététele
Time Switcher FAD-A11
ABB

Time Switcher FAD-A11

For the connection to the Radio Time Switch FW/S 8.2.1. The time signal from the DCF 77 transmitter can be received within a radius of approx. 1000 km around Frankfurt.

Specifikáció
  • Product Net Width:72 mm
    Product Net Height:93 mm
    Product Net Depth / Length:57 mm
    Product Net Weight:0.135 kg
    Accessory Type:Antenna
    Mounting Type:Surface Mounted
    Power Loss:0 W
    Product Main Type:Time Switches
    Product Name:Automation, Logic and Time Control

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTime-Switcher-FAD-A11
  • TermékcsaládTime Switcher
  • TermékcsoportTime Switches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Érzékelők
  • IFC besorolásElektromos időzítő
  • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_89
  • Uniclass 2015 leírásTime switches
  • CSI MasterFormat 2014 kód25 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névIntegrated Automation
  • OmniClass szám23-35 37 37
  • OmniClass névTime Switches