Termékek közzététele
Video Indoor station 4.3
ABB

Video Indoor station 4.3

Meet our latest additions to the ABB-Welcome portfolio, the Video Indoor Station 4.3" and Video Indoor Station 4.3" Handset. These state-of-the-art video intercoms are designed to meet the needs of a variety of residential buildings, from single-family homes to large apartment complexes.
Take your door communication to the next level of versatility and convenience with our latest video indoor stations.

Specifikáció
  • 2TMA200050W0011

    2TMA220051W0003

    2TMA220051W0004

    2TMA220051W0005

    2TMA220051W0001

    2TMA220051W0002

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvideo-indoor-station-43
  • TermékcsaládWelcome
  • TermékcsoportVideo indoor Stations
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)22.5
  • Szélesség (mm)152
  • Mélység (mm)124
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)0.25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • ETIM-kódEC000779
  • ETIM-névIndoor station door communication

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia