Termékek közzététele
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
    ABI Interiors

    ABI In-Wall Reduced Height Cistern

    Concealed within the wall, our In-Wall Reduced Height Toilet Cistern optimises space while delivering a clean, streamlined aesthetic.

    Featuring an optional flush plate orientation, the design ensures the toilet lid doesn’t contact the plate, offering a sleek, uninterrupted look. Its compact, lower profile makes it perfect for smaller bathrooms or installations beneath windows.

    Pair with our Zaaha Toilet Buttons and Asher Toilet Pan for a complete, cohesive solution.

    Please Note:
    – A licensed trade is required to install this product.
    – The thickness of the cistern is 170mm. Please ensure you have enough space available for installation.

    Features:
    – Choice of top or front mount button installation
    – Reduced height for more compact installation options
    – Compatible with our Zaaha Toilet Buttons

    Dimensions:
    –Width: 496mm
    –Height: 529-724mm
    –Thickness: 159mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóabi-in-wall-reduced-height-cistern
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportABI
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)529
    • Szélesség (mm)496
    • Mélység (mm)159
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Másodlagos anyagStainless steel 316
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)4.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • OmniClass szám23-31 19 19 19
    • OmniClass névWater Closet Tanks