Termékek közzététele
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
    ABI Interiors

    Aliro - Accessible 90° Grab Rail

    Constructed from 316 stainless steel, our wall-mounted Aliro Accessible 90° Grab Rail combines reliable support with highly durable, anti-corrosive qualities. Its convenient, modular configuration ensures flexibility for both left and right orientations.

    Specifikáció
    • COUNTRY      SKU       COLOUR
      AU 14740 Brushed Brass
      AU 14741 Brushed Copper
      AU 14742 Brushed Gunmetal
      AU 14743 Stainless Steel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAliro-Accessible-90-Grab-Rail
    • TermékcsaládGrab Rails
    • TermékcsoportAliro
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2024-01-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)870
    • Szélesség (mm)64
    • Mélység (mm)345
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 316
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)5.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_36_84
    • Uniclass 2015 leírásStainless steel handrails
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars