Termékek közzététele
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
    ABI Interiors

    Aliro - Ambulant 140° Grab Rail

    Constructed from 316 stainless steel, our wall-mounted Aliro Ambulant 140° Grab Rail combines reliable support with highly durable, anti-corrosive properties. Its convenient, modular configuration ensures flexibility for both left and right orientations.

    Specifikáció
    • COUNTRY      SKU        COLOUR
      AU 14752 Brushed Brass
      AU 14753 Brushed Copper
      AU 14754 Brushed Gunmetal
      AU 14755 Stainless Steel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAliro-Ambulant-140-Grab-Rail
    • TermékcsaládGrab Rails
    • TermékcsoportAliro
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)343
    • Szélesség (mm)93
    • Mélység (mm)755
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 316
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)3.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_36_84
    • Uniclass 2015 leírásStainless steel handrails
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars