Termékek közzététele
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
    ABI Interiors

    Aliro Mirror 1000x625mm

    The Aliro Mirror was explicitly designed to meet accessible and ambulant-compliant Standards without compromising on style — aligning with the rest of our Aliro Accessible range.

    Elegant yet functional, the Aliro Mirror features a 304 stainless steel structure available in four signature finishes, sure to add contemporary sophistication to any bathroom.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaliro-mirror-1000x625mm
    • TermékcsaládMirrors
    • TermékcsoportABI
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)625
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Másodlagos anyagMirror Glass
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 leírásMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors