Termékek közzététele
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
    ABI Interiors

    Aliro - Round Hand Shower Set

    Our Aliro Accessible Round Hand Shower Set includes a streamlined handheld shower, shower hose, and BP with an internal dual-check valve. They are constructed from 316 stainless steel, which is highly durable and has anti-corrosive properties.

    Specifikáció
    • COUNTRY      SKU         COLOUR
      AU 15628 Brushed Brass
      AU 15629 Brushed Copper
      AU 15630 Brushed Gunmetal
      AU 15631 Stainless Steel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAliro-Round-Hand-Shower-Set
    • TermékcsaládShower Sets
    • TermékcsoportAliro
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)936.4
    • Szélesség (mm)87.5
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 316
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.96
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures