Termékek közzététele
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
    ABI Interiors

    Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    5.0/5 csillag5.0(7 vélemény)

    A smart design defines the dual flush Asher Back-to-Wall Toilet, which ideally conceals the waste pipe for a tidier look and includes a *Tornado Flush for superior cleaning.

    The Asher is further defined by its durable glazed white porcelain construction and gloss white finish. Both will ensure it remains a dependable amenity in the bathroom or powder room for many years.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóasher-back-to-wall-toilet-suite
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportAsher
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)835
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)685
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)54.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets