Termékek közzététele
Asher - Wall-Hung Toilet Pan
Asher - Wall-Hung Toilet Pan
    ABI Interiors

    Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    3.0/5 csillag3.0(7 vélemény)

    The Asher Wall-Hung Toilet Pan is the perfect solution to your bathroom or powder room. It has a rimless bowl that ensures easier, more economical cleaning thanks to a direct flush system, while its wall mounted solution contributes to its enhanced hygienic qualities too.

    Please Note:

    – It is recommended that the Asher be paired with our ABI Wall-Hung Toilet Cistern and Zaaha Toilet Buttons.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóasher-wall-hung-toilet-pan
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportAsher
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)362
    • Szélesség (mm)365
    • Mélység (mm)555
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Másodlagos anyagPE/PP
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets