Termékek közzététele
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel

    Your beautiful bathroom basin simply wouldn’t be complete without a stunning pop-up waste. Providing you with a way to drain your water with a practical and easy pop up function, it’s the perfect finishing touch.

    The Avi pop up waste can be universally installed with an overflow basin and non-overflow basin. However, If you are purchasing a non-ABI basin, the waste hole must be a minimum of 42mm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóavi-pop-up-waste-ss
    • TermékcsaládWastes
    • TermékcsoportAvi
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)73
    • Szélesség (mm)73
    • Mélység (mm)88
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_70_55_96_84
    • Uniclass 2015 leírásSink wastes
    • OmniClass szám23-21 43 23
    • OmniClass névSanitary Waste Receptacles