Termékek közzététele
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
    ABI Interiors

    Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)

    It’s time to unwind with the inviting Azul Back-to-Wall Bath. This beautifully presented bathroom centrepiece has been designed to make a statement with a highly durable acrylic construction that incorporates adjustable metal feet.

    The Azul has a built-in overflow that conveniently connects to the plug waste. Its smooth surface ensures a superior bathing experience.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóazul-acrylic-back-to-wall-freestanding-bath-1650mm
    • TermékcsaládBaths
    • TermékcsoportAzul
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)580
    • Szélesség (mm)1650
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)110
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs