Termékek közzététele
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
    ABI Interiors

    Barre Assembly Taps & Spout Set

    Infiniti Technology is all about interchangeable tapware. It has been specifically manufactured to provide the option to have your finish and handle style changed after installation without compromising your existing waterproofing or tiling.

    Enabling superb versatility, our Assembly Taps come in three different handle designs, which include the minimalist Barre, the vintage Cross and the smooth rounded single Milani hand mixer.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbarre-assembly-taps-and-spout-set
    • TermékcsaládTapware
    • TermékcsoportBarre
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2024-04-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)82
    • Szélesség (mm)320
    • Mélység (mm)205
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves