Termékek közzététele
Beta Cabinetry Pull 115mm
Beta Cabinetry Pull 115mm
Beta Cabinetry Pull 115mm
Beta Cabinetry Pull 115mm
Beta Cabinetry Pull 115mm
Beta Cabinetry Pull 115mm
    ABI Interiors

    Beta Cabinetry Pull 115mm

    The Beta Cabinetry Pull is the perfect accessory for your new kitchen, bathroom or laundry cabinets.

    With a Brushed Copper finish, the Beta is durable, easy to install and available in two sizes to suit your needs.

    Add a touch of style to your home with the Beta Cabinetry Pull.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbeta-cabinetry-pull-115mm
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportBeta
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)11.5
    • Szélesség (mm)115
    • Mélység (mm)17.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware