Termékek közzététele
Bowie Basin Sink
Bowie Basin Sink
    ABI Interiors

    Bowie Basin Sink

    A champion of versatility, Bowie is a moulded sink with a sleek round profile. It features a unique black shadow line that makes it a true hero piece in a modern bathroom.

    The medium-thickness rim merges elegance with durability, while its matte white finish looks effortlessly beautiful for many years to come, requiring minimal maintenance.

    Specifikáció
    • – ABI Interiors’ basin holes are between 42mm – 48mm, which will fit a 32mm standard pop-up waste or a universal pop-up waste.

      – All of our basins fit the Avi Pop-Up Waste, which is a universal fit.

      – Waste is sold separately.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbowie-basin-sink
    • TermékcsaládBench Mount Basins
    • TermékcsoportBowie
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)5.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks