Termékek közzététele
Capri Mini Wall-Mounted Basin
Capri Mini Wall-Mounted Basin
    ABI Interiors

    Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Created for compact bathrooms and powder rooms, the Capri Mini Wall-Mounted Basin maximises function within a small space. The wall-hung style frees up the area beneath the sink, giving the impression of more room.

    Designed for use with a basin-mounted tap, the bowl and surrounds cover up any unsightly plumbing to create a compact and sleek look. Its solid surface construction is easy to clean and maintain, while the matte white finish can be paired with any design scheme.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócapri-mini-wall-mounted-basin
    • TermékcsaládWall Mount Basins
    • TermékcsoportCapri
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)185
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)9.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks