Termékek közzététele
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
    ABI Interiors

    Ellis Flush Door Hinge 130mm

    By providing a flawless door fitting solution, the Ellis Flush Door Hinge is design perfection. Completing your space down to the finest aspect with a unique flushness and functionality, the Ellis proves how the smallest details sometimes make the strongest impact.

    Made from stainless steel and suitable for all doors and cupboards, these flush hinges install confidence into your home.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóellis-flush-door-hinge-130mm
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportEllis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)79
    • Mélység (mm)14
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.57
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware