Termékek közzététele
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
    ABI Interiors

    Elysian Adjustable Shower Rail

    Designed to complement our stunning Elysian collection, the Elysian Adjustable Shower Rail will reinforce elegance into your bathroom. Its streamline design is aesthetically pleasing, while the easily adjustable hand shower holder has been designed for reassuring functionality.

    The Elysian Adjustable Shower Rail also comes with the convenience of adjustable wall fixing points.

    Please Note:

    –  The hand held component swivels 360 degrees. However, we do not recommend continuously turning it.

    Features:

    – Wall Mounted
    – Solid Brass Construction
    – Adjustable Wall Fixing Points

    Dimensions:

    – Length: 700mm
    – Projection: 50mm from wall

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelysian-adjustable-shower-rail
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportElysian
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)109
    • Mélység (mm)63
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers