Termékek közzététele
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
    ABI Interiors

    Elysian Basin Mixer

    The Elysian Basin Mixer enhances any bathroom space with its compact yet elegant aesthetics that have been specifically designed to suit small basins.

    Solid brass construction and easy swivel functionality make this compact basin mixer an attractive space enhancer.

    Features:

    – Easy to clean solid brass construction.
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.

    Dimensions:

    – Height: 180mm
    – Reach: 106mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelysian-basin-mixer
    • TermékcsaládBasin Mixers
    • TermékcsoportElysian
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)53
    • Mélység (mm)132.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 15 11
    • OmniClass névSink Cartridge Faucets