Termékek közzététele
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
    ABI Interiors

    Elysian Double Towel Rail

    4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)

    Adding another level of sophistication to your bathroom comes effortlessly with the Elysian Double Towel Rail. It has specifically been designed to elegantly hold two full-sized towels, while allowing ample drying and hanging space. Easy installation, effortless functionality and an attractive appearance mean you can add multiple rails to your bathroom within easy reach and without any worries.

    Features:

    – Solid brass construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)

    Dimensions:

    – Length 750mm
    – Fixing distance (centre to centre) 700mm
    – Projection 116mm
    – Backplate diameter 53mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelysian-double-towel-rail
    • TermékcsaládTowel Rails
    • TermékcsoportElysian
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)53
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)116
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars