Termékek közzététele
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
    ABI Interiors

    Elysian Hand Towel Holder

    Boasting a range of functions, the Elysian Hand Towel Holder represents a versatile way to organise your household essentials while being constructed from solid brass for longevity.

    The Elysian Hand Towel Holder adds an element of luxury with its elegant design, perfect for holding double toilet paper rolls, spare toilet paper rolls, hand towels, or paper towels.

    Features:

    – Solid brass construction for durability during frequent use.
    – Ample length to accommodate a variety of uses.

    Dimensions:

    – Length: 293mm
    – Projection: 81mm
    – Baseplate Diameter: 53mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelysian-hand-towel-holder
    • TermékcsaládTowel Rails
    • TermékcsoportElysian
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)53
    • Szélesség (mm)293
    • Mélység (mm)81
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.44
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars