Termékek közzététele
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
    ABI Interiors

    Elysian Kitchen Mixer

    4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)

    The Elysian Kitchen Mixer features an easy-to-use swivel function, along with a precise temperature and pressure control to provide a powerhouse performance. Elegant, reassuringly solid and durable, with impressive usability, the Elysian Kitchen Mixer is a superior product that will instantly enhance any contemporary kitchen.

    Features:

    – Easy-to-clean solid brass construction suitable for indoor use
    – Precise pressure and temperature control
    – Ceramic Cartridge Technology
    – PVD (Physical Vapour Deposition)

    Dimensions:

    – Projection: 188mm
    – Height: 372mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelysian-kitchen-mixer
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportElysian
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)372
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)225
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 15 11
    • OmniClass névSink Cartridge Faucets